VSPE 真空吸盤|氣缸型
回上一頁
首頁
產品資訊
真空元件
真空吸盤
氣缸型(VSPE)
PDF
氣缸型 VSPE
吸盤選用表
真空吸盤 (單行本)
VSPE
New
計算公式
從理論吸附力計算公式選擇吸盤直徑。
數量 :
詢價
只需供應壓縮空氣,即可吸附工件並使其上升。可安裝各種形狀的真空吸盤,包括標準型和單層蛇腹型等。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
只需供應壓縮空氣,即可吸附工件並使其上升
真空吸盤內置真空產生器和氣缸。
提供「M4」和「M6」連接代號的固定座
可安裝各種形狀的真空吸盤,包括標準型和單層蛇腹型等。
類型
氣缸型
供給壓力
0.5 MPa
噴嘴徑
ø0.5 mm
行程
5, 10, 20, 30 mm
到達真空度
90.7 -kPa
吸入流量
7 ℓ/min[ANR]
消耗流量
11.5 ℓ/min[ANR]
氣缸推力
5 N
條件
產品的氣缸管內真空度應達到-85kPa以上
CAD 下載
UB
軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
NA/NB
尼龍管
尼龍管,12 種配管顏色,具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用,使用流體:空氣、水、熱油 (限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
PDF
氣缸型 VSPE
吸盤選用表
真空吸盤 (單行本)
TOP