小型化,轻量化。整合配线,连座型专用真空产生器。通过搭载大气压破坏阀,可进行大流量的大气破坏,可大幅缩短真空破坏时间。将阀的耗电量降低至 0.55W,实现节能化。压力传感器种类丰富,可对应广泛的用途。
- 小型化,轻量化,整合配线,连座型专用真空产生器
- 通过搭载大气压破坏阀,可进行大流量的大气破坏,可大幅缩短真空破坏时间
- 将供给阀和真空破坏阀的配线整合一体化
采用集中配线规格,可缩短配线工时。
- 供给阀可从单电磁阀型或双电磁阀型中选择
- 将阀的耗电量降低至 0.55W,实现节能化
- 压力传感器种类丰富,可对应广泛的用途
- 易于维护的结构,保养作业简单易操作。
由于阀门、过滤器等是单元化的,因此只需拆卸和更换必要的部件即可。
- 将快速接头和内牙规格标准化,可依配管用途选择
- 喷嘴口径有 ø0.5、ø0.7、ø1.0 mm三种
| 使用流体 |
空气(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 级标准) |
| 使用压力范围 |
0.3~0.7 MPa |
| 使用温度范围 |
5~50ºC (不冻结) |
| 使用湿度范围 |
35~85% RH (不冻结) |
| 耐振动 / 耐冲击 |
50m/s2以下/150m/s2以下 |
| 保护构造 |
IP40相当 |
| 給油 |
不需要 |
| 耐压力 |
供气回路: 1.05 MPa 真空回路: 0.2 MPa |