VZ

小型化,輕量化。整合配線,連座型專用真空產生器。通過搭載大氣壓破壞閥,可進行大流量的大氣破壞,可大幅縮短真空破壞時間。將閥的耗電量降低至 0.55W,實現節能化。壓力傳感器種類豐富,可對應廣泛的用途。
  • 小型化,輕量化,整合配線,連座型專用真空產生器
  • 通過搭載大氣壓破壞閥,可進行大流量的大氣破壞,可大幅縮短真空破壞時間
  • 將供給閥和真空破壞閥的配線整合一體化
    採用集中配線規格,可縮短配線工時。
  • 供給閥可從單電磁閥型或雙電磁閥型中選擇
  • 將閥的耗電量降低至 0.55W,實現節能化
  • 壓力傳感器種類豐富,可對應廣泛的用途
  • 易於維護的結構,保養作業簡單易操作。
    由於閥門、過濾器等是單元化的,因此只需拆卸和更換必要的部件即可。
  • 將快速接頭和內牙規格標準化,可依配管用途選擇
  • 噴嘴口徑有 ø0.5、ø0.7、ø1.0 mm 三種

使用流體 空氣(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 級標準)
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
使用溫度範圍 5~50ºC (不凍結)
使用濕度範圍 35~85% RH (不凍露)
耐振動 / 耐衝擊 50m/s2以下/150m/s2以下
保護構造 IP40相當
給油 不需要
耐壓力 供氣迴路: 1.05 MPa
真空迴路: 0.2 MPa
TOP