AK-Brass 模具溫控管接頭|安裝模具不凸起,便於存放
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
特殊環境用-快速接頭
模具溫控管接頭(AK-Brass)
PDF
模具溫控管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
AK-Brass
New
數量 :
詢價
金屬零件採用黃銅,密封材質採用 HNBR,可用於傳熱油、水 (清水)、空氣等流體。接頭和螺牙,分離安裝模具不凸起,便於存放。內置截止閥可安全拆卸。最高使用壓力 : 0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
金屬零件採用黃銅,密封材質採用HNBR
可用於傳熱油、水(清水)、空氣等流體。
接頭和螺牙分離
根據螺牙尺寸,預先加工模具,預埋六角扳手將螺牙部(套筒),之後插入接頭部(柱塞)完成連接。 拆卸時按壓開口環後可取出接頭部,此時模具不會留有凸出部分,以便於模具存放。
內置截止閥可安全拆卸
安裝、拆卸接頭時不會洩漏熱水(僅限 10 系列)。
使用流體
空氣、水(限制條件)
、熱導油(限制條件)
最高使用壓力
0.9 MPa
使用真空壓力
–100 kPa
使用溫度範圍
0~60°C (不凍結) ~ 0~120°C (不凍結)
CAD 下載
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
NA/NB
尼龍管
尼龍管,12 種配管顏色,具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用,使用流體:空氣、水、熱油 (限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
PDF
模具溫控管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP