HPM

標準型 - 蓋板不可開合 (全覆蓋型),保護配管免受粉塵、碎屑的影響,具有低成本和簡潔的外觀,適用於大量生產專用機器的配線配管。
  • 全覆蓋型,保護配管免受粉塵、碎屑的影響
    具有低成本和簡潔的外觀,適用於大量生產專用機器
    的配線配管。

軌道鏈本體材質 PA6 GF20%
安裝金屬支架材質 SPCC+三價鍍鋅
使用溫度範圍 -10~80℃
使用環境條件 避免在酸/鹼環境或熱水中使用
CC 梳狀板.分隔片
梳狀板-防止拉扯和擠壓導致磨損,只需使用束帶,即可輕鬆固定配管和電纜,根據寬度,有 4 ~ 10 齒共 7 種類型選擇,透過使用墊塊可分兩層使用 。
分隔片-兩層使用時,方便整理配管和電纜,減少內容物之間的磨損,可依所需長度訂購(5 mm為單位)。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
UC 極軟聚氨酯管
極軟聚氨酯管,可安裝在狹小部位並使用小曲率半徑, 6 種配管顏色,可製作 2~6 芯,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:0.7 MPa。
 
UBT 空氣專用聚氨酯管
空氣專用聚氨酯管,9 種配管顏色,使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。出色的柔韌性,適合需要小彎曲半徑的緊湊配管,優異的機械強度和耐油性,適合工廠內氣動配管。
 
UBS 低摩擦聚氨酯管
低摩擦聚氨酯管,5 種配管顏色,摩擦係數是聚氨酯管 (UB) 的 1/3,使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。出色的柔韌性,適合需要小彎曲半徑的緊湊型配管,常適用於電纜 / 軟管保護。
 
TOP