MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
詢價車
登入
註冊
關於我們
公司概況
發展歷程
金器集團
技術優勢
製造能力
產業應用
未來展望
品質保證
全球行銷網
產品資訊
最新產品
產品總覽
空壓迴路
選用指南
設變通報
型錄勘誤
客戶服務
客戶專區
技術支援
常見問題
安全注意事項
相關下載
企業情報
最新消息
展覽活動
線上展覽
影音中心
聯絡我們
全球行銷網
聯絡我們
人才招募
產品資訊
Product Information
產品資訊
最新產品
方向控制閥
氣源處理元件
執行元件
電動缸
機械手末端工具 (EOAT)
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
真空元件
流體控制元件
傳感器
輔助元件
停產產品
下載履歷表
福利措施
手持壓力計
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
壓力傳感器.錶
手持壓力計(GPH)
PDF
手持壓力計
壓力傳感器.錶 (單行本)
GPH
New
數量 :
詢價
手持便攜型,便於操作和使用。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
手持便攜型,便於操作和使用
易讀的大型顯示屏
顯示位數3 1/2的LCD。
提供三種壓力範圍選擇
可依用途從連成壓力型(GPH-S)、低壓型(GPH-V)、絕對壓力型(GPH-B)之中選擇。
操作簡單,功能豐富
零點校正(*絕對壓力型不含零點校正功能),保持顯示,自動關閉電源。
附類比輸出功能
低功耗設計
使用市售的乾電池(4號AAA型×2顆(*)),可連續使用1000小時。*本產品不附乾電池。
一般規格
顯示方式
3 & 1/2 digits LCD
最小分辨率
1 digit
性能
歸零*1、顯示保持、偏移 *1、自動關機
使用溫度
0~50℃ (不結凍)
使用濕度
15~85%RH以下(不可結露)
驅動電源
3VDC, 4號電池 AAAx2 *2
壓力端口
M5×0.8內牙
保護結構
IP40 (IEC規格) *3
電池壽命
約1000小時
備註
*1. GPH-B不具備零點調整和偏移功能。
*2. 不附乾電池,請自備乾電池(錳或鹼性)。
*3.若使用類比輸出功能,則不符合標準。
錶壓顯示
連成壓力(低壓)
使用壓力
-101~100kPa
最大壓力
200kPa
顯示精度(25℃)
±0.5% F.S. ±2 digits
顯示精度(25±25℃)
±1% F.S.±2 digits
使用流體
空氣、非腐蝕性氣體
模擬輸出 電源供應
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部電源(不支援內置乾電池)
模擬輸出 輸出電壓
-1.000~1.000V
模擬輸出 輸出精度
±10mV (標準顯示值)
標準配件
使用說明書、檢查成績書
錶壓顯示
連成壓力
使用壓力
-100~1,000kPa
最大壓力
1,500kPa
顯示精度(25℃)
±0.5% F.S. ± 2 digits
顯示精度(25±25℃)
±1% F.S. ± 2 digits or less
使用流體
空氣、非腐蝕性氣體
模擬輸出 電源供應
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部電源(不支援內置乾電池)
模擬輸出 輸出電壓
-1.000~1.000V
模擬輸出 輸出精度
±10mV (標準顯示值)
標準配件
使用說明書、檢查成績書
絕對壓力顯示
使用壓力
0~100kPa abs
最大壓力
200kPa abs
顯示精度(25℃)
±0.5% F.S. ± 2 digits
顯示精度(25±25℃)
±2% F.S. ± 2 digits or less
使用流體
空氣、非腐蝕性氣體以及液體*4 (注意!不會腐蝕SUS316為條件)
模擬輸出 電源供應
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部電源(不支援內置乾電池)
模擬輸出 輸出電壓
0.000~1.000V
模擬輸出 輸出精度
±10mV (標準顯示值)
標準配件
使用說明書、檢查成績書、保護套
備註
* 訂購選擇,壓力端口尺寸和連接形狀的記號: 4 或 6,為不適用。接頭可根據使用介質,從PISCO接頭選擇適用M5螺牙尺寸。
CAD 下載
Standard
標準型管接頭
使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。
PDF
手持壓力計
壓力傳感器.錶 (單行本)
TOP