MCB 鎖定裝置|具有雙向制動功能、適用ISO氣缸
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
標準氣壓缸
鎖定裝置
鎖定裝置(MCB)
PDF
MCB
技術資料
MCB
New
數量 :
詢價
運用在行程範圍內狀態的保持,可搭配氣缸內徑 φ20~φ125 九種規格。雙向均有制動功能,可搭配感應器達到特定位置之保持。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
鎖定裝置是一種機械裝置,適用於 ISO 15552 和 ISO 6432 的氣缸,其目的是鎖定氣缸活塞桿於任何位置。這一解決方案使用戶在任何時候發生壓力突然下降時,能夠阻止氣缸作動。
裝置的夾持力永遠比對應的氣缸在1MPa時的出力要大。
氣缸內徑(mm)
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
軸心直徑 (mm)
8, 10, 12, 16, 20, 20, 25, 25 32
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.3~0.6 MPa
耐壓力
1.5 MPa
周圍溫度
-5℃~+80℃ (不凍結)
鎖定裝置最低作動
0.3 MPa
鎖定裝置制動方向
雙向
鎖定裝置保持力
490~12040 N
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
PDF
MCB
技術資料
TOP