平行夾爪 (4爪)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
平行夾爪 (4爪)(MCHGF)
PDF
MCHGF
夾爪選用方法
技術資料
MCHGF
New
停產日期 : 2019.05.30
數量 :
詢價
本體寬度: φ 50, 64, 80, 100, 125 (mm),採四爪同動之設計,可夾取方型及圓型之工件。超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
產品特色
詳細規格
訂購代號
VIDEO 影音
相關配件
採四爪同動之設計,可夾取方型及圓型之工件。
全系列夾爪安裝尺寸皆與 MCHG 系列尺寸相同可互換。
超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。
本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
全系列皆可附加埋入式傳感器及頂料機構。
作動方式
複動型
本體寬度 (mm)
50, 64, 80, 100, 125
開閉行程(mm)
8, 12, 16, 20, 26
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.2~0.8 MPa
作動公差 (mm)
0.05
周圍溫度
-10℃~+60℃ (不凍結)
給油
不需給油
(※)
傳感器
RH:磁簧開關, RHN:NPN, RHP:PNP
重量
0.24, 0.42, 0.85, 1.51, 2.45 kg
備註
※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油
。
RH
傳感器
RH (有接點)、RHN (無接點NPN)、RHP (無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH。
PDF
MCHGF
夾爪選用方法
技術資料
TOP