中空型平行夾爪 (3爪)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
中空型平行夾爪 (3爪)(MCHGH)
PDF
MCHGH
夾爪選用方法
技術資料
MCHGH
New
停產日期 : 2019.03.01
數量 :
詢價
本體寬度: φ 64,80,100,125,160 (mm),超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
產品特色
詳細規格
訂購代號
VIDEO 影音
相關配件
本體採中空式設計,可貫穿各式長棒材,其中空亦可應用於吹氣屑之功能,或加裝氣缸做推料之動作。
超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。
本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
全系列皆可附加埋入式傳感器。
作動方式
複動型
本體寬度 (mm)
64, 80, 100, 125, 160
開閉行程(mm)
8, 12, 16, 20, 26
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.1~0.6 MPa
作動公差 (mm)
0.05
周圍溫度
-10℃~+60℃ (不凍結)
給油
不需給油
(
※)
傳感器
RH:磁簧開關, RHN:NPN, RHP:PNP
重量
0.52, 0.82, 1.3, 2.1, 3.8
備註
※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。
RH
傳感器
RH (有接點)、RHN (無接點NPN)、RHP (無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH。
PDF
MCHGH
夾爪選用方法
技術資料
TOP