40° 開關型夾爪
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
40° 開關型夾爪(MCHT)
PDF
MCHT
技術資料
MCHT
New
停產日期 : 2019.03.01
數量 :
詢價
缸體規格: 80~200, 拉桿式原理滑塊設計,使夾爪開啟角度較大。小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
拉桿式原理滑塊設計,使夾爪開啟角度較大。
小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉。
橢圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
背板供氣: 免管路直接連接或螺絲連接的空氣供給通道,確保在各式自動化系統中皆可彈性供給壓縮空氣。
缸體規格
80, 100, 125, 160, 200
夾爪開啟角度
40°
夾爪關閉力
240~4500 N
最大爪臂長度
80 ~ 150 mm
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.2~0.8 MPa, 額定工作壓力: 0.6 MPa
開閉時間
開啟時間: 0.04~0.2 s, 關閉時間: 0.02~0.5 s
周圍溫度
+5℃~ +80℃
壓縮空氣消耗量
8.1~345 cm
3
給油
不需給油
保護構造等級
IEC60529 IP40
傳感器
RDF, RDFV
近接感測器
RDP8 (2線式), RNP8 (3線式)
附屬配件
求心襯套
重量
0.4 ~ 8.6 kg
建議工件重量
1.2 ~ 20 kg
RDF
傳感器
RDF / RDFV (無接點)、RNF / RNFV (無接點NPN)、RPF / RPFV (無接點PNP)。
PDF
MCHT
技術資料
TOP