電動夾爪 (螺桿驅動)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
電動缸
電動夾爪 (螺桿驅動)(MEHC)
PDF
MEHC-20
MEHC-25
規格索引
TC100 控制器
軟體使用說明
規格選定表
TC100 使用者手冊
MEHC
New
停產日期 : 2019.07.19
數量 :
詢價
規格:20, 25, 本體寬幅: 50, 63 mm, 夾持力: 22~98N , 開閉速度: 5~50 mm/s, 適用馬達 25 框。
詳細規格
軟體下載
規格
20, 25
本體寬幅
20:50mm, 25:63mm
夾持力範圍
22~98N
開閉速度
5~50mm/s
開閉行程
20:10mm, 25:14mm
重複精度
±0.02mm
使用溫度範圍
0~+40℃
使用濕度範圍
RH90 以下
導引機構
線性滑軌
重量
20:368g, 25:552g
軟體下載
TC100 控制器
PDF
MEHC-20
MEHC-25
規格索引
TC100 控制器
軟體使用說明
規格選定表
TC100 使用者手冊
TOP