| 位置重複精度 (mm) |
±0.01 |
| 螺桿導程 (mm) |
4: 1, 2.5, 5: 2, 5, 10, 20 |
| 最高速度 (mm/s) |
水平使用 ≤58~≤917 垂直使用 ≤58~≤700 |
| 最大可搬重量 (kg) |
水平使用 ≤24~≤40 壁面使用 ≤24~≤30 垂直使用 ≤3.5~≤15 |
| 定格推力 (N) |
4: 2188, 875 5: 1147, 459, 229, 115 |
| 標準行程 (mm) |
50~500 / 50 間隔 |
| 馬達尺寸 (mm) |
4: □35 5: □42 |
| 滾珠螺桿外徑 ø (mm) |
4: C7ø8 5: C7ø12 |
| 備註 |
* 行程超過500時,會產生螺桿偏擺,請調降速度。 * 此處最高速度為軟體移動速度設定為100%時。 |