油缸內徑: φ20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 (mm),薄型油壓缸比一般油壓缸較節省空間,相當適用於小型機械或空間受到限制的場合。本系列油壓缸內壁經特殊加工處理,較表面光滑,增長使用壽命。
- 薄型油壓缸比一般油壓缸較節省空間,相當適用於小型機械或空間受到限制的場合。
- 本系列油壓缸內壁經特殊加工處理,較表面光滑,增長使用壽命。
- 外型設計輕巧、美觀堅固。
| 油缸內徑 (mm) |
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
| 行程範圍 (mm) |
5~100 |
| 使用流體 |
已濾清之標準液壓油 |
| 最大使用壓力 |
14 MPa |
| 缸體材質 |
碳鋼 |
| 使用溫度範圍 |
-10~+60 ℃ (不凍結) |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!