MHCB-M 感應式薄型油壓缸|最大使用壓力 7 MPa、省空間設計
回上一頁
首頁
產品資訊
輔助元件
油壓缸
薄型油壓缸
感應式薄型油壓缸(MHCB-M)
PDF
MHCB-M
氣缸安裝配件
MHCB-M
New
數量 :
詢價
油壓缸內徑: φ32~80(mm),薄型油壓缸比一般油壓缸較節省空間,相當適用於小型機械或空間受到限制的場合。本系列油壓缸內壁經特殊加工處理,較表面光滑,增長使用壽命。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
薄型油壓缸比一般油壓缸較節省空間,相當適用於小型機械或空間 受到限制的場合。
本系列油壓缸內壁經特殊加工處理,較表面光滑,增長使用壽命。
外型設計輕巧、美觀堅固。
全系列均為附磁型。
油缸內徑 (mm)
32,40,50,63,80
行程範圍 (mm)
10~50
使用流體
已濾清之標準液壓油
最大使用壓力
7 MPa
缸體材質
鋁合金本體
使用溫度範圍
-10~+60 ℃ (不凍結)
傳感器
LN32H
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
LN32H
傳感器
適用型號: MHCB-M。
PDF
MHCB-M
氣缸安裝配件
TOP