氣壓轉角下壓缸
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
氣壓缸
氣壓轉角下壓缸(MTA)
PDF
MTA
技術資料
MTA
New
停產日期: 2022.03.31
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 25, 32, 40, 50, 63 (mm),安裝需求空間小,易於調整傳感器位置,壓板可選單邊或雙邊型。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
不需額外的固定腳架,節省空間。
壓板可選單邊或雙邊型。
全系列均附磁。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
MTAS (單邊壓板型):25,32,40,50,63 , MTAD (雙邊壓板型):32,40,50,63
使用流體
過濾空氣
使用壓力範圍
0.1~1 MPa
耐壓力
1.47 MPa
缸體材質
鋁合金管(硬質陽極處理)
標準旋轉角度
90°±2°(0°、45°、60°為可供選擇之角度)
旋轉方向
順時針 (CW) 或逆時針 (CCW)
傳感器
LN40R
LN40R
傳感器
適用氣缸型號: MTAS、MTAD。
PDF
MTA
技術資料
TOP