2/2位膜片式電磁閥|PVC/PTFE閥體.耐酸鹼中流量系列
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位膜片式
2/2位膜片式電磁閥(MUDC)
PDF
MUDC
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MU*系列快速參照圖表
MUDC
New
數量 :
詢價
2口2位膜片式電磁閥 (常閉),耐酸鹼中流量系列,PVC,PTEE閥體,配管口徑:Rc1/4" ~ Rc1",適用流體:酸鹼腐蝕性流體。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
屬直動式常閉型電磁閥。
可在無壓差下,直接操作。
PVC材質閥體可耐酸、鹼(PH值3~11)。
PTFE材質閥體可耐強酸、強鹼(PH值0~14)。
AC電壓容許差: ±10%,DC電壓容許差: ±1%。
裝配時,管路必須清理乾淨。
為了延長使用壽命,應於電磁閥前安裝過濾器。
安裝須採用水平配管,不建議垂直式配管。
本體
MUDC:PVC、MUDC-TF:PTEF
線圏
特殊銅線H 級
電磁管
不銹鋼
彈簧
不銹鋼
電磁活動鐵心
不銹鋼
止漏墊圏
合成橡膠
膜片
PTFE
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MUDC
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MU*系列快速參照圖表
TOP