2/2位膜片式電磁閥|鍛造銅閥體.適用真空
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位膜片式
2/2位膜片式電磁閥(MUV)
PDF
MUV
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MUV
New
數量 :
詢價
2口2位膜片式電磁閥 (常閉),大流量系列,鍛造銅/鑄造銅閥體,配管口徑:Rc3/8"~2",適用流體:真空。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
屬直複動連結膜片式常閉型電磁閥
閥體材質:3/8 ”~1”為鍛造銅,1 1/4”~2”為鑄造銅
可在無壓差下,直接操作
電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%
其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作
本體
鍛造銅 (3/8”~1”)、鑄造銅 (1 1/4”~2”)
線圏
特殊銅線H級
電磁管
不銹鋼
彈簧
不銹鋼
電磁活動鐵心
不銹鋼
止漏塞頭
NBR
膜片
NBR 瓦斯專用
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MUV
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
TOP