梭動閥|可用於主氣源與備用氣源切換,確保系統不斷氣
回上一頁
首頁
產品資訊
輔助元件
其他輔助裝置
梭動閥
梭動閥(MVAS)
PDF
MVAS
MVAS
New
數量 :
詢價
配管口徑尺寸 : 1/8, 1/4,有兩個輸入口 (E1, E2),可從不同位置來控制,先作動者入氣,而輸入信號 (A),用於邏輯迴路。
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
配管口徑代號
6A, 8A
配管口徑尺寸
1/8, 1/4
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.1~1 MPa
耐壓力
1.5 MPa
有效斷面積
11.5 mm
2
(6A),30.5 mm
2
(8A)
周圍溫度
-15℃~+60℃ (不凍結)
重量
43g, 119g
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MVAS
TOP