2/2位先導膜片式電磁閥|鍛造銅閥體.適用水、空氣、液化瓦斯、輕油
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位膜片式
2/2位先導膜片式電磁閥(MWD)
PDF
MWD
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MWD
New
數量 :
詢價
2口2位先導膜片式電磁閥(常閉型), 配管口徑:3/8"~2" ,低差壓,鍛造銅閥體,適用流體:水、空氣、瓦斯。
產品特色
訂購代號
相關配件
IP65 防水線圈
連續循環,100%ED
防爆等級:EExm Ⅱ T4 PTB認證
開啟時間:200~500 ms
關閉時間:1000~4000 ms
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MWD
選用表
密封材質
產品使用注意事項
TOP