Minimal 超小型管接頭|最適合緊湊管路的倒鉤型接頭
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
一般環境用-快速接頭
超小型管接頭(Minimal)
PDF
超小型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
Minimal
New
數量 :
詢價
最適合緊湊管路的倒鉤型接頭。非常適合真空設備配管。只需手動擰緊接頭,即可簡單進行配管裝卸。適用於無塵環境的省空間配管。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
最適合緊湊管路的倒鉤型接頭
非常適合小型設備和節省空間的精密配管。
非常適合真空設備配管
建議使用真空配管(UD)。
只需手動擰緊接頭,即可簡單進行配管裝卸
適用於無塵環境的省空間配管
經由乾淨的空氣淨化後,無塵室內包裝(相當於ISO6級)。
使用流體
空氣
最高使用壓力
倒勾型: 0.5 MPa(真空狀態下0.4 MPa)
壓縮/內縲紋型: 1.0 MPa(真空狀態下0.4 MPa)
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~+50℃(不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
超小型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
TOP