NSBV-Stainless 球閥|接液部材質使用相當於SUS316
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
手動閥類
切斷閥
球閥 SUS316 相當(NSBV-Stainless)
PDF
球閥 SUS316 相當
手動閥 (單行本)
產業應用-產品介紹
NSBV-Stainless
New
數量 :
詢價
接液部材質使用相當於 SUS316。固定把手的閥桿為不易脫落的結構。使用流體:空氣、惰性氣體如氮氣和氦氣( 無毒) 水、液體、其他化學品( 有條件) ; 最高使用壓力: 6.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
30 系列的 3 片式全徑型,通過擴大流道,適用於追求更大流量的應用
3 片式結構通過擰緊提高了可維護性。最高使用壓力為6.9 MPa。即使在更惡劣的條件下也可以使用。
10 系列提供選用配件,SUS316 專用快速接頭,實現智能配管
通過更改為蝶形把手,將手柄部分縮小。
接液部材質使用相當於SUS316
SUS316 相當 >> SUS316 或CF8M
固定把手的閥桿為不易脫落的結構
防止閥桿從本體上脫落。
安裝方式無限制
輸入和輸出可以任何方向安裝。
所有部件均禁油,不使用以銅為主要成分的材質
使用流體
空氣、水( 有條件)
*
、其他液體( 有條件)
*
最高使用壓力
10系列: 5.5 MPa (-29~77°C)
30系列: 6.9 MPa (-29~38°C)
使用真空壓力
-101 kpa
使用溫度範圍
-29~232°C ( 液體不凍結)
備註
*1.警告 : 使用流體為水或液體時,請務必遵守以下條件
● 使用水或其他液體時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
● 根據化學品、混合氣體等的使用條件,請在使用前檢查,使用條件是否符合產品要求。
● 請務必裝上嵌入環 (WR)。
*2. 最大使用壓力因使用溫度而異,使用時,請務必參照"使用溫度與最高使用壓力的關係",並在該範圍內使用。
*3. SUS316快速接頭的規格與管接頭SUS316相同,請參SUS316系列規格。
CAD 下載 (10系列)
CAD 下載 (30系列)
SFT/SET
氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
PDF
球閥 SUS316 相當
手動閥 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP