RB 多迴路旋轉接頭|轉接頭可供應 4、6 或 8 個通路
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
機能型-快速接頭
多迴路旋轉接頭(RB)
PDF
多迴路旋轉接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
RB
New
數量 :
詢價
適用於旋轉部件的配管,例如分度台。一個多路旋轉接頭可供應 4、6 或 8 個通路。使用流體:空氣;最高使用壓力:0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
適用於旋轉部件的配管,例如分度台
一個多路旋轉接頭可供應 4、6 或 8 個通路
可訂製上述以外的通路,如需購買請洽業務人員。
使用流體
空氣
最高使用壓力
0.9 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~60℃(不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
多迴路旋轉接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP