RV 小型推鎖型調壓閥|輕薄設計,便於調整設備的減壓機構
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
壓力控制
小型推鎖型調壓閥(RV)
PDF
推鎖型調壓閥
推鎖型調壓閥 (詳細資訊)
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
RV
New
數量 :
詢價
使用推鎖式旋鈕,方便單手固定和壓力調節。與傳統產品相比,新結構增加了約 1.3 倍的流量減小壓力波動範圍。輕薄的設計,便於調整設備的減壓機構。附逆流機構。使用流體 : 空氣,使用壓力範圍 : 0~1.0 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
使用推鎖式旋鈕,方便單手固定和壓力調節
用於防止鎖緊螺帽因機器振動而鬆動。
與傳統產品相比,新結構增加了約 1.3 倍的流量減小壓力波動範圍
輕薄的設計,便於調整設備的減壓機構
附逆流機構
可安裝在電磁閥和氣缸間,作為檢測型調壓器使用。
可用作檢查式調節器。
可選購附壓力錶型號
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0~1.0 MPa
設定壓力範圍
0.1~0.8 MPa
表示壓力範圍
0~0.8 MPa
精度
±5% F.S.
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
推鎖型調壓閥
推鎖型調壓閥 (詳細資訊)
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP