SUS316不銹鋼製節流閥
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
PISCO
SUS316不銹鋼製節流閥(SSNC)
PDF
SUS316不銹鋼製節流閥
SSNC
New
停產日期 : 2023.03.01
數量 :
詢價
使用流體:空氣、水、其他(條件限制);最高使用壓力:氣體 1.0 MPa,液體 0.3 MPa。
詳細規格
CAD下載
相關配件
使用流體
空氣、水、其他(條件限制)
最高使用壓力
氣體:1.0 MPa, 液體:0.3 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
-15~120℃(不凍結)
CAD 下載
SFT/SET
氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
PDF
SUS316不銹鋼製節流閥
TOP