V-AirScrewdriver

提供衝擊式、減速式與扭力控制式多元機種,滿足不同螺絲鎖付需求,兼具高效作業與精準扭力控制。
多元鎖付選擇  涵蓋衝擊式、減速式與扭力控制式,滿足不同鎖付需求。
完整機種規格  提供多種批頭尺寸、鎖付能力與轉速選擇。
靈活作業設計  提供直型及彎頭型等機種,適應不同組裝空間。

衝擊式氣動螺絲起子 (Impact Type)
・強力且穩定的鎖付性能,適合產品組裝及較高負載的鎖螺絲作業。
・機種涵蓋多種螺絲尺寸與鎖付需求。
・代表型號:GT-P80XD、GT-P8D、GT-P6.5D、GT-S60XD、GT-P60XD。
・例如 GT-P80XD 支援 H8 批頭,空載轉速 7,000 rpm,適用一般螺絲及螺栓 8.0–10.0 mm。

減速式氣動螺絲起子 (Clutch Type)
・以減速機構進行鎖付,適合需要較低轉速的作業。
・提供直型與彎頭型,方便因應不同操作空間。
・代表型號:GT-H4R、GT-H5R、GT-H5P、GT-H4RC、GT-H5RC。
・GT-H4RC 為彎頭型,空載轉速 1,500 rpm,適合需要轉向操作的組裝環境。

扭力控制式氣動螺絲起子 (Torque Control Type)
・具備扭力調整設計,可依鎖付需求選擇合適機種。
・部分機種結合衝擊機構與扭力控制,提升操作性。
・代表型號:GT-S4TFS、GT-S4TFG、GT-S5TS、GT-S5TG、GT-S5TFB。
・例如 GT-S5TS 的可用扭力範圍為 3.9–9.8 N·m,空載轉速 6,500 rpm。

型號尖端工具
安裝尺寸
能力普通螺絲
mm
能力自攻螺絲
mm
能力木螺絲
mm
能力螺栓
mm
空載轉速
rpm
空氣消耗量
m3/min
衝擊式 Oil Extra
普通螺絲直徑 4~5mm (小型、輕量、高速旋轉的氣動螺絲起子,適用於資源回收工廠及小型鋁門窗組裝)
GT-S4.5XD H6.35 4.0~5.0 3.5~4.0 2.7~3.5 4.0~5.0 14500 0.2
GT-P4.5XD H6.35 4.0~5.0 3.5~4.0 2.7~3.5 4.0~5.0 14000 0.2
GT-PLXD H6.35 4.0~5.0 3.8~4.2 3.3~3.8 4.0~5.0 11000 0.35
GT-P5XD H6.35 4.0~5.0 3.5~4.0 3.3~3.8 4.0~5.0 11000 0.33
GT-PLIXD H6.35 4.0~5.0 3.8~4.2 3.3~3.8 4.0~5.0 7300 0.29
普通螺絲直徑 5~6mm (具備強勁動力與穩定的鎖付性能,適用於大樓鋁門窗、戶外建材及住宅建築)
GT-S6LXD H6.35 5.0~6.0 4.0~4.5 3.6~4.1 5.0~6.0 12000 0.4
GT-P6LXD H6.35 5.0~6.0 4.0~4.5 3.6~4.1 5.0~6.0 12500 0.45
普通螺絲直徑 6~8mm (具備充足的鎖付扭力,適用於零件安裝及混凝土螺絲鎖付等作業)
GT-P60XD H6.35 6.0~8.0 4.0~5.0 3.8~4.5 6.0~8.0 7500 0.38
GT-S60XD H6.35 6.0~8.0 4.0~5.0 3.8~4.5 6.0~8.0 7500 0.38
普通螺絲直徑 8~10mm (具備充足的鎖付扭力,適用於零件安裝及混凝土螺絲鎖付等作業)
GT-P80XD H8 8.0~10.0 5.0~6.0 4.5~6.2 8.0~10.0 7000 0.4
減速式
普通螺絲直徑 3.5~4.5mm (減速式彎頭氣動螺絲起子)
GT-H5RC H6.35 3.5~4.5 - - 3.5~4.5 1500 0.25
普通螺絲直徑 3~4mm (小型、輕量,採用低噪音齒輪減速結構)
GT-H4R H6.35 3~4 - 1.8~2.4 3~4 1500 0.2
普通螺絲直徑 4~5mm (具備強勁動力與穩定鎖付性能,適用於電子零件安裝)
GT-H5R H6.35 4~5 3.5~4 2.7~3.5 4~5 1500 0.25
衝擊式
普通螺絲直徑 4~5mm (小型、輕量,為組裝工廠的普及型機種)
GT-S4.5DR H6.35 4~5 3.5~4.0 2.7~3.5 4.0~5.0 14000 0.2
GT-PLR H6.35 4~5 3.5~4.0 2.7~3.5 4.0~5.0 9000 0.2
GT-P5LS H6.35 4.0~5.0 3.5~4.0 2.7~3.5 4.0~5.0 9000 0.2
GT-PLP H6.35 4.0~5.0 3.5~4.0 2.7~3.5 4.0~5.0 9000 0.2
GT-PLZ H6.35 4.0~5.0 3.5~4.0 2.7~3.5 4.0~5.0 9000 0.2
普通螺絲直徑 4~5mm (彎頭型衝擊式氣動螺絲起子)
GT-PLRC H6.35 4.0~5.0 - - 4.0~5.0 9000 0.2
普通螺絲直徑 5~6mm (小型、輕量,為組裝工廠的普及型機種)
GT-PLHⅡ H6.35 5.0~6.0 4.0~4.5 3.6~4.1 5.0~6.0 8500 0.3
GT-P6LSⅢ H6.35 5.0~6.0 4.0~4.5 3.6~4.1 5.0~6.0 9000 0.3
GT-S6MLR H6.35 5.0~6.0 4.0~4.5 3.6~4.1 5.0~6.0 8500 0.25
普通螺絲直徑 6~8mm (鎖付力充足,耐用性優異)
GT-S6.5D H6.35 6.0~8.0 4.0~4.5 3.8~4.5 6.0~8.0 7500 0.35
GT-P6.5D H6.35 6.0~8.0 4.0~5.0 3.8~4.5 6.0~8.0 8500 0.38
普通螺絲直徑 8~10mm (高功率機種,適用於各類零件安裝)
GT-P8D H8 8.0~10.0 5.0~6.0 4.5~6.2 8.0~10.0 7500 0.4
型號尖端工具
安裝尺寸
能力普通螺絲
mm
實用扭矩範圍
N.m
空載轉速
rpm
空氣消耗量
m3/min
減速式扭力控制
普通螺絲直徑 2~2.5mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源)
GT-S4TFG H5 2.0~2.5 0.3~0.8 2300 0.28
GT-S4TG H6.35 2.0~2.5 0.3~0.8 2300 0.28
普通螺絲直徑 2.2~3mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源)
GT-S4TFS H5 2.2~3.0 0.5~1.3 1700 0.28
GT-S4TS H6.35 2.2~3.0 0.5~1.3 1700 0.28
普通螺絲直徑 3~4mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源)
GT-S4TR H6.35 3.0~4.0 0.7~2.1 1100 0.28
普通螺絲直徑 2.5~3mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源)
GT-S5TFG H5 2.5~3.0 0.7~1.2 1700 0.35
GT-S5TG H6.35 2.5~3.0 0.7~1.2 1700 0.35
普通螺絲直徑 3~4mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源)
GT-S5TFB H5 3.0~4.0 1.2~2.0 1200 0.35
GT-S5TB H6.35 3.0~4.0 1.2~2.0 1200 0.35
普通螺絲直徑 4~5mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源)
GT-S5TFR H5 4.0~5.0 1.8~4.0 700 0.35
GT-S5TR H6.35 4.0~5.0 1.8~4.0 700 0.35
普通螺絲直徑 4.5~6mm (結合衝擊機構與扭力控制,提升作業效率與操作性能)
GT-S5TS H6.35 4.5~6.0 3.9~9.8 6500 0.25
※ 使用空氣壓力0.6 MPa。
V-EndBit 起子頭 / 套筒
提供多元刃口、尺寸與結構設計,涵蓋工業鎖付、建築施工及精密組裝需求。搭配扭力緩衝、磁性吸附及強化刃口等系列選擇,協助提升鎖付作業的便利性與適用性。
 
N-SpringBalancer 彈簧吊車
彈簧吊車承重範圍 0.5~70 kg,可減輕作業負擔、提升安全與效率,並提供 HW 系列彈簧吊車結合軟管捲盤及 RW 系列張力調整功能。
 
TOP