V-ElectricScrewdriver

提供多種扭力、啟動方式及電源配置的電動螺絲起子,搭配周邊支架與訊號輸出選項,滿足精密鎖付及自動化組裝需求。
精密型電動螺絲起子
・適用小型、精密零件組裝,涵蓋 M1.0 起的小螺絲規格。

一般型電動螺絲起子
・適用電子零件、家電及一般工業產品組裝,提供多種扭力與轉速選擇。

AC 電源型
・使用交流電源,適合固定式工作站及連續組裝作業。

DC 電源型
・使用直流電源,依搭配的電源控制器與機型進行配置。

壓入啟動型(Push)
・將起子頭壓向螺絲即可啟動,適合垂直向下鎖付。

扳機啟動型(Lever)
・透過扳機控制啟動,適合手持操作與不同角度的鎖付作業。

訊號輸出型(SOP/SOPR 等)
・部分機種提供訊號輸出,可配合外部設備進行鎖付狀態監控或自動化整合,實際功能依型號而異。
型號扭力範圍
N.m
適合小螺絲
M
適合自攻螺絲
mm
空載轉速
min-1
額定功率
W
外觀
尺寸
DC型
VE-1500EPA 0.01~0.15 M1.0~1.7 1.0~1.5 HI: 1000/ LO: 700 15 (DC12V) 2D
VE-2000EPA 0.06~0.34 M1.0~2.3 1.0~2.0 HI: 1000/ LO: 700 15 (DC12V) 2D
VE-3000 0.15~1.0 M2.0~3.0 1.6~2.6 HI: 1000/ LO: 700 25 (DC32V) 2D
VE-4000
VE-4000P
0.3~1.5 M2.5~4.0 1.6~2.6 HI 2000/ LO: - 55 (DC32V) 2D
2D
VE-4500
VE-4500P
0.4~1.8 M3.0~4.0 2.3~3.0 HI 1000/LO 700 55 (DC32V) 2D
2D
VE-4500-HS4
VE-4500P-HS4
0.4~1.8 M3.0~4.0 2.3~3.0 HI 1000/LO 700 55 (DC32V) 2D
2D
AC型 (AC100V 50/60Hz)
VE-4000AC
VE-4000PAC
0.3~1.5 M2.5~4.0 1.6~2.6 2000 40 2D
2D
VE-4500AC
VE-4500PAC
0.4~1.8 M3.0~4.0 2.3~3.0 1000 40 2D
2D
VE-5000R
VE-5000PR
0.6~2.5 M3.0~4.0 2.6~3.5 1200 120 2D
2D
VE-5000S
VE-5000PS
0.6~2.5 M3.0~4.0 2.6~3.5 2000 150 2D
2D
VE-5000-DL5
VE-5000P-DL5
0.6~2.5 M3.0~4.0 2.6~3.5 1000 90 2D
2D
VE-5000RSOP
VE-5000PRSOP
0.6~2.5 M3.0~4.0 2.6~3.5 1200 120 2D
VE-5000SSOP
VE-5000PSSOP
0.6~2.5 M3.0~4.0 2.6~3.5 2000 150 2D
2D
VE-6000R
VE-6000PR
1.6~4.5 M4.0~5.0 ≦ 4 1200 135 2D
2D
VE-6000-DL5
VE-6000P-DL5
1.6~4.5 M4.0~5.0 ≦ 4 1000 120 2D
2D
VE-6000RSOP
VE-6000PRSOP
1.6~4.5 M4.0~5.0 ≦ 4 1200 135 2D
V-EndBit 起子頭 / 套筒
提供多元刃口、尺寸與結構設計,涵蓋工業鎖付、建築施工及精密組裝需求。搭配扭力緩衝、磁性吸附及強化刃口等系列選擇,協助提升鎖付作業的便利性與適用性。
 
N-SpringBalancer 彈簧吊車
彈簧吊車承重範圍 0.5~70 kg,可減輕作業負擔、提升安全與效率,並提供 HW 系列彈簧吊車結合軟管捲盤及 RW 系列張力調整功能。
 
TOP