VP-BE / BD 真空吸盤|金屬檢測用型
回上一頁
首頁
產品資訊
真空元件
真空吸盤
金屬檢測用型(VP-BE/BD)
PDF
金屬檢測用型 VP-BE/BD
選擇真空吸盤之前
吸盤選用表
真空吸盤-更換與選用指南
組成結構圖
吸盤 (單體)
固定座 (單體)
真空吸盤 (單行本)
VP-BE/BD
New
數量 :
詢價
食品業專用的金屬探測器檢測用真空吸盤。符合食品衛生法 (固定座不符合/真空吸盤僅與接觸部位符合)。提供鐵粉規格和橡膠磨損粉少、不易生銹的SUS粉規格。
產品特色
詳細規格
相關配件
食品業專用的金屬探測器檢測用真空吸盤
鐵粉規格的反應,為其他公司的兩倍以上。(根據PISCO的調查)
符合食品衛生法 (固定座不符合/真空吸盤僅與接觸部位符合)
提供鐵粉規格和橡膠磨損粉少、不易生銹的SUS粉規格
減少唇部和蛇腹部的黏附突起 (與傳統產品相比)
吸附面可供選擇有凸點的類型和適合球形工件的無凸點類型
橡膠硬度分為 30° 和 50° 兩種
多種固定座變型可供選擇
輕量外置彈簧型VPHD、VPHDW。
高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
VPHDW、VPHEW為兩側真空端口型,方便與多個吸盤連接配管。
低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音
真空端口:上的VPLFC吸盤側軸和真空端口:側軸採用了不同的結構,所以不受配管張力對行程的影響。
另有低荷重型以減輕接觸工件時的衝擊。
吸盤類型
金屬檢測用型
吸盤尺寸
ø10, ø15, ø20
吸盤材質
金屬檢測矽膠
建議工件
異物混入食品產線
ECV
防掉落閥
使用流體:空氣;使用壓力範圍:正壓 0~0.7 MPa, 負壓 -100~0 kPa。
FH
吸盤偏擺固定座
安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
VFF
真空用過濾器-吸盤直接安裝型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-100~0 kpa。
VPHMP
多連吸盤固定座
使用多個吸盤,可穩定工件搬運姿勢。內建真空過濾器。適用於穿孔工件吸附。本體材質輕巧化,為鋁製材質。
PDF
金屬檢測用型 VP-BE/BD
選擇真空吸盤之前
吸盤選用表
真空吸盤-更換與選用指南
組成結構圖
吸盤 (單體)
固定座 (單體)
真空吸盤 (單行本)
TOP