VP-LB

從理論吸附力計算公式選擇吸盤直徑。

由於蛇腹部位可伸縮,可減輕搬運時,對易損壞或有傾斜產品的負荷。五種適合取出成型品的固定座。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
  • 由於蛇腹部位可伸縮,可減輕搬運時,對易損壞或有傾斜產品的負荷
    蛇腹部位跟隨彎曲工件。
  • 五種適合取出成型品的固定座
    由樹脂和鋁製成的輕量VPHC。
    輕量外置彈簧型VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW為兩側真空端口型,方便與多個吸盤連接配管。
  • 矽膠(S)符合食品衛生法 (固定座不適用/真空吸盤僅適用工件接觸部分)
  • 低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音
    真空端口:上的VPLFC吸盤側軸和真空端口:側軸採用了不同的結構,所以不受配管張力對行程的影響。
    另有低荷重型以減輕接觸工件時的衝擊。
  • 多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸
    有公制外牙、公制內牙、管用平行牙和管用錐型牙可供選擇。

吸盤類型 軟質蛇腹型
吸盤尺寸 ø6, ø8, ø10, ø15, ø20
吸盤材質 丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、導電矽膠、導電NBR (低電阻型)、HNBR、EPDM
表面處理 纖維刷毛、特殊防黏塗層、減少吸痕、氟素塗層
建議工件 拔取模具製品、易受損壞物品
ECV 防掉落閥
使用流體:空氣;使用壓力範圍:正壓 0~0.7 MPa, 負壓 -100~0 kPa。
 
FH 吸盤偏擺固定座
安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
 
VFF 真空用過濾器-吸盤直接安裝型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-100~0 kpa。
 
VPHMP 多連吸盤固定座
使用多個吸盤,可穩定工件搬運姿勢。內建真空過濾器。適用於穿孔工件吸附。本體材質輕巧化,為鋁製材質。
 
VPGFSKIT 真空吸盤入門組件
包含吸力測試套組,所需的真空吸盤、框架、真空產生器和配件。使用通用工具易於組裝,可直接安裝在機械手臂上。除了套裝外,本公司其他真空吸盤及托架也可安裝。
 
TOP