BJSU

内建冲击吸收功能的速度控制阀,只需调整三个针阀,速度调整慢快、速度调整强弱、位置调整,就能在您想要的位置进行控制,达到与缓冲器相同的缓冲效果。推荐给想提高循环时间或抑制气缸的震动和冲击声需求的客户。使用流体:空气;使用压力范围:0.2~1 MPa。
  • 内置空气缓冲
    三个针阀可实现气缸的两段调速。相当于传统缓冲器同等作用,所以不无需加装传统缓冲器。
  • 可调整缓冲功能的强度
    调节针阀可两段调速及时间切换点位置。可将冲击力降低至传统循环时间的 1/9 ( 速度1/3)。
  • 气缸缓冲效果不变的条件下,可提高周期时间
    传统的缓冲是指使用带有缓冲器的气缸,吸收行程末端的冲击(缓冲)。
  • 管径尺寸ø4mm、ø6mm 、ø8mm 可选大流量型
    大流量型在与标准型相同的管径下,确保更高的流量。
  • 缓冲行程可调
    可在缓冲器无法到达的位置( 气缸的中间位置) 形成缓冲。
  • 两种固定方法
    直接安装型、支架安装型

使用流体 空气
使用压力范围 0.2~1 MPa
使用温度范围 0~+60℃ (不冻结)
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
UC 极软聚氨酯管
极软聚氨酯管,可安装在狭小部位并使用小曲率半径, 6 种配管颜色,可制作 2~6 芯,使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
 
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
 
TOP