UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
UC 极软聚氨酯管
极软聚氨酯管,可安装在狭小部位并使用小曲率半径, 6 种配管颜色,可制作 2~6 芯,使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
UD 真空专用聚氨酯管
真空专用聚氨酯管,出色的柔韧性,非常适合摆动部件的配管,适合需要小弯曲半径的紧凑型配管,使用流体:空气;最高使用压力:0.4 MPa。