CVLU

作動壓力為 5kPa, 即使在標準型無法操作的壓力下,也能確保流量。低濃度臭氧對策產品,橡膠材質為 FKM 和 HNBR。比標準型噪音小,結構零件不使用彈簧。使用流體: 空氣; 最高使用壓力: 1.0 MPa。
  • 作動壓力為 5kPa
    即使在標準型無法操作的壓力下,也能確保流量。
  • 低濃度臭氧對策產品
    橡膠材質為FKM 和HNBR。
  • 比標準型噪音小
    結構零件不使用彈簧。

使用流體 空氣
最高使用壓力 1.0 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
最低作動壓差* -5 kPa (at 25°C)
使用溫度範圍 0~+60℃ (不凍結)
最低逆止壓差 0.01 MPa
備註 *最低作動壓差,是指在自由流動方向施加空氣壓力時,空氣通過閥門開始通氣時的壓力差。
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
UC 極軟聚氨酯管
極軟聚氨酯管,可安裝在狹小部位並使用小曲率半徑, 6 種配管顏色,可製作 2~6 芯,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:0.7 MPa。
 
UBT 空氣專用聚氨酯管
空氣專用聚氨酯管,9 種配管顏色,使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。出色的柔韌性,適合需要小彎曲半徑的緊湊配管,優異的機械強度和耐油性,適合工廠內氣動配管。
 
UD 真空專用聚氨酯管
真空專用聚氨酯管,出色的柔韌性,非常適合擺動部件的配管,適合需要小彎曲半徑的緊湊型配管,使用流體:空氣;最高使用壓力:0.4 MPa。
 
NA/NB 尼龍管
尼龍管,12 種配管顏色,具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用,使用流體:空氣、水、熱油 (限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
 
TOP