GPD

使用数位显示压力,方便查看。 搭载省电模式,电池寿命约3年。 何时更换电池,一目了然。 多样安装配件。
  • 使用数位显示压力,方便查看
  • 搭载省电模式,电池寿命约3年
    一键显示压力 。 * 以每天5次的频率显示压力,电池寿命为5年。
  • 何时更换电池,一目了然
    电池指示灯闪烁时为电池电量不足,使用一字螺丝起子(1.4mm宽)即可更换电池。
  • 多样安装配件
    支架、面板式

使用压力范围 负压用: -101~0kPa
正压用: 0.000~1.000MPa
设定压力范围 负压用: -101~10kPa(*1)
正压用: -0.100~1.000MPa (*2,*3)
耐压力 负压用: 300kPa
正压用: 1.5MPa
作动精度 负压用: ≦±1% F.S. ±1digit
正压用: ≦±0.2% F.S. ±1 digit
使用流体 空气、惰性气体/非易燃气体
电池 CR2032锂电池 *4
电池寿命 约 3 年(每天显示 5 次)
低电量检测功能 有
更换电池 可以
显示时间 按下按钮后,持续约60 秒
观看次数 2Hz (2次/秒)
LCD显示器 7段,3.5位
显示精度 ±2% F.S. ±1digit 以下 (环境温度: 25±3℃)
保护结构 相当 IP65 *5
使用温度范围 动作时:0~50℃, 保存时:-10~60℃(无结露或结冻)
使用湿度范围 动作及保存时35~85%RH (无结露)
耐振动 双振幅1.5mm或100m/s2, 1分钟10~55~10Hz,X、Y、Z方向各2小时
耐冲击 100m/s2 X、Y、Z方向各3次
温度特性 检测压力的±2% F.S. (at 25℃时)
备注 *1. 在GPD-V-01中,0~10 kPa的范围,超出显示准确度保证范围。
*2. 当施加负压于GPD-01时,将显示如图1、图2。
*3. 在GPD-01中,-0.1 ~ 0MPa的范围,超出显示准确度保证范围。
*4. 为了维持IP65等级,请将配管插入大气开放端口使用。
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
UC 极软聚氨酯管
极软聚氨酯管,可安装在狭小部位并使用小曲率半径, 6 种配管颜色,可制作 2~6 芯,使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
 
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
 
TOP