GPD

使用數位顯示壓力,方便查看。搭載省電模式,電池壽命約3年。何時更換電池,一目了然。多樣安裝配件。
  • 使用數位顯示壓力,方便查看
  • 搭載省電模式,電池壽命約3年
    一鍵顯示壓力。 * 以每天5次的頻率顯示壓力,電池壽命為5年。
  • 何時更換電池,一目了然
    電池指示燈閃爍時為電池電量不足,使用一字螺絲起子(1.4mm寬)即可更換電池。
  • 多樣安裝配件
    支架、面板式

使用壓力範圍 負壓用: -101~0kPa
正壓用: 0.000~1.000MPa
設定壓力範圍 負壓用: -101~10kPa(*1)
正壓用: -0.100~1.000MPa (*2,*3)
耐壓力 負壓用: 300kPa
正壓用: 1.5MPa
作動精度 負壓用: ≦±1% F.S. ±1digit
正壓用: ≦±0.2% F.S. ±1 digit
使用流體 空氣、惰性氣體/非易燃氣體
電池 CR2032鋰電池 *4
電池壽命 約 3 年(每天顯示 5 次)
低電量檢測功能 有
更換電池 可以
顯示時間 按下按鈕後,持續約60 秒
觀看次數 2Hz (2次/秒)
LCD顯示器 7段,3.5位
顯示精度 ±2% F.S. ±1digit 以下 (環境溫度: 25±3℃)
保護結構 相當 IP65 *5
使用溫度範圍 動作時:0~50℃, 保存時:-10~60℃(無結露或結凍)
使用濕度範圍 動作及保存時35~85%RH (無結露)
耐振動 雙振幅1.5mm或100m/s2, 1分鐘10~55~10Hz,X、Y、Z方向各2小時
耐衝擊 100m/s2 X、Y、Z方向各3次
溫度特性 檢測壓力的±2% F.S. (at 25℃時)
備註 *1. 在GPD-V-01中,0~10 kPa的範圍,超出顯示準確度保證範圍。
*2. 當施加負壓於GPD-01時,將顯示如圖1、圖2。
*3. 在GPD-01中,-0.1 ~ 0MPa的範圍,超出顯示準確度保證範圍。
*4. 為了維持IP65等級,請將配管插入大氣開放端口使用。
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
UC 極軟聚氨酯管
極軟聚氨酯管,可安裝在狹小部位並使用小曲率半徑, 6 種配管顏色,可製作 2~6 芯,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:0.7 MPa。
 
UBT 空氣專用聚氨酯管
空氣專用聚氨酯管,9 種配管顏色,使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。出色的柔韌性,適合需要小彎曲半徑的緊湊配管,優異的機械強度和耐油性,適合工廠內氣動配管。
 
NA/NB 尼龍管
尼龍管,12 種配管顏色,具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用,使用流體:空氣、水、熱油 (限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
 
TOP