JSD

使用一字螺丝起子进行速度调节,防止手动操作造成意外。适用于无尘环境。与标准型控制阀相比,高度约为2/3。使用流体:空气;使用压力范围:0.1~0.9 MPa。
  • 防止手动操作造成意外
    无速度控制阀的突出旋钮设计。需用一字螺丝起子调整针阀(速度调节)。
  • 成功实现小型化
    与标准型控制阀相比,高度约为2/3。
  • 适用于无尘环境的流量控制
    使用氟润滑脂,经由干净的空气净化后,在无尘室内包装(相当于ISO6级)。

使用流体 空气
使用压力范围 0.1~0.9 MPa
逆止阀作动压力 0.05 MPa
使用温度范围 0~+60℃ (不冻结)
UC 极软聚氨酯管
极软聚氨酯管,可安装在狭小部位并使用小曲率半径, 6 种配管颜色,可制作 2~6 芯,使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
 
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
 
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
 
TOP