JSD

使用一字螺絲起子進行速度調節,防止手動操作造成意外。適用於無塵環境。與標準型控制閥相比,高度約為2/3。使用流體:空氣;使用壓力範圍:0.1~0.9 MPa。
  • 防止手動操作造成意外
    無速度控制閥的突出旋鈕設計。需用一字螺絲起子調整針閥(速度調節)。
  • 成功實現小型化
    與標準型控制閥相比,高度約為2/3。
  • 適用於無塵環境的流量控制
    使用氟潤滑脂,經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝(相當於ISO6級)。

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~0.9 MPa
逆止閥作動壓力 0.05 MPa
使用溫度範圍 0~+60℃ (不凍結)
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
UC 極軟聚氨酯管
極軟聚氨酯管,可安裝在狹小部位並使用小曲率半徑, 6 種配管顏色,可製作 2~6 芯,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:0.7 MPa。
 
UBT 空氣專用聚氨酯管
空氣專用聚氨酯管,9 種配管顏色,使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。出色的柔韌性,適合需要小彎曲半徑的緊湊配管,優異的機械強度和耐油性,適合工廠內氣動配管。
 
NA/NB 尼龍管
尼龍管,12 種配管顏色,具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用,使用流體:空氣、水、熱油 (限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
 
TOP