K-Brass

本体与开口环皆采用黄铜。具防护罩型,可广泛应用多种场合。密封橡胶材质可依据用途选择。可防止微小火花的侵入。使用流體 : 空氣、水 (有條件)、熱導油 (有條件),最高使用壓力 : 1.0 MPa。
  • 外型设计优化,最大减轻 47% 重量
  • 密封橡胶材质 FKM 的最高工作温度从 120°C 提高至 150°C
  • 增加 9 种新形状,不同尺寸类型及缩减器
  • 尺寸种类扩充
    新增公制螺牙(M6x1、M6x0.75)与适用管外径(1/4、3/8、1/2)。
  • 除本体外,开口环亦采用黄铜材质
  • 高温环境或需要强度的场所,推荐使用无护套型
  • 有焊渣飞溅的环境中,推荐使用有护套型
    附有开口环保护盖, 可防止焊渣造成开口环动作异常。
  • 可更换密封橡胶材质
    标准密封橡胶材质为 HNBR, 可依使用需求更换为 FKM。
  • 可防止开口环动作异常的保护盖 (CS)
    可防止异物进入开口环与导环的间隙。

使用流体 空气、水(限制条件)、热导油(限制条件)
最高使用压力 1.0 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 HNBR:0~100℃
FKM:0~150
℃
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
FB 耐焊溅管
耐飞溅的难燃性树脂被覆尼龙管 (相当于 V-0) 具有出色的抗飞溅性,非常适合产生火花的环境。使用流体:空气、水 (限制条件)、热油 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
 
TOP