K-Brass 黃銅製管接頭|工作溫度高達 150°C
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
特殊環境用-快速接頭
黃銅製管接頭(K-Brass)
PDF
黃銅製管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
K-Brass
New
產品擴充與設變公告
數量 :
詢價
本體與開口環皆採用黃銅。具防護罩型,可廣泛應用多種場合。密封橡膠材質可依據用途選擇。可防止微小火花的侵入。使用流體 : 空氣、水 (有條件)、熱導油 (有條件),最高使用壓力 : 1.0 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
外型設計優化,最大減輕 47% 重量
密封橡膠材質 FKM 的最高工作溫度從 120°C 提高至 150°C
增加 9 種新形狀,不同尺寸類型及縮減器
尺寸種類擴充
新增公制螺牙(M6x1、M6x0.75)與適用管外徑(1/4、3/8、1/2)。
除本體外,開口環亦採用黃銅材質
高溫環境或需要強度的場所,推薦使用無護套型
有焊渣飛濺的環境中,推薦使用有護套型
附有開口環保護蓋, 可防止焊渣造成開口環動作異常。
可更換密封橡膠材質
標準密封橡膠材質為 HNBR, 可依使用需求更換為 FKM。
可防止開口環動作異常的保護蓋 (CS)
可防止異物進入開口環與導環的間隙。
使用流體
空氣、水(限制條件)
、熱導油(限制條件)
最高使用壓力
1.0 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
HNBR:0~100
℃
FKM:0~150
℃
CAD 下載
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
FB
耐焊濺管
耐飛濺的難燃性樹脂被覆尼龍管 (相當於 V-0) 具有出色的抗飛濺性,非常適合產生火花的環境。使用流體:空氣、水 (限制條件)、熱油 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
PDF
黃銅製管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
TOP