MAF200LD/M

配管口径尺寸: 1/8, 1/4,使用压力范围:0.05~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa。
配管口径代号 6A, 8A
配管口径尺寸 1/8, 1/4
使用流体 空气
最高使用压力(*1,2) 0.05~1 MPa
0.15~1 MPa (MAF200L*-D)
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5~+60℃ (不冻结)
过滤精度 0.3μm ,0.01μm
冷凝水储留量 20 cm3
14 cm3 (MAF200L*-D)
选用配件 L 型支架
重量 155g
备注 *1.半自动排水阀为N.O.(常开型)。当压力低于0.05MPa时,会自动排出杯内积水。
*2.自动排水阀为N.C.(常闭型)。切断气源或自动排水后,杯内仍残留积水,属正常现象。
*3.若气源洁净度不足,易造成产品作动异常,建议于前端管路加装前置过滤器(例如40μm过滤器)。
*4.半自动排水与自动排水阀(D)杯体不可混用。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP