MCGA

内径:φ20~80 (mm),型式:03-阻挡型 ∕ 滑动轴承气缸,13-举起型 ∕ 线性滚珠轴承, 53-举起型 ∕ 滑动轴承,23-推出型 ∕ 线性滚珠轴承,63-推出型 ∕ 滑动轴承。可因应各种用途作选择,导杆端之连接块分类成-柱状连接块(阻挡型用)及平台连接块(举起型用)两种。
  • MCGA-03 / 13 / 53 阻挡型╱举起型
    导杆与连接块作成崁入式的构造,在承受强大的侧向荷重时,发挥高度强韧性的特点。
    可因应各种用途作选择,导杆端之连接块分类成~柱状连接块(阻挡型用)及平台连接块(举起型用)两种。
    依使用时的精度需求,在导杆轴承部设计有「滑动轴承」,「线性滚珠轴承」两种。
    于缸体外侧及连结块上,预先配置了多样设计,方便安装使用。
    全系列均附磁。
  • MCGA-23 / 63 推出型
    藉由双导杆与作动压缸的整体化设计,在做长行程作动时,提高不偏摆的优异特性。
    依使用时的精度需求,在导杆轴承部设计有「滑动轴承」,「线性滚珠轴承」两种。对于须高速作动时,建议使用「线性滚珠轴承」型式,以提高作动精度。
    考虑客户安装推出用配件的简易性,本公司对于活塞杆前端,以柱状连接块为此推出型的标准配件。
    仅将活塞杆端的柱状连接块,更换成平台连接块,即可应用于长作动行程的举起型安装。
    全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 20, 32, 40, 50, 63, 80
配管口径尺寸 Rc1/8~3/8
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
给油 不需给油
缓冲装置 NBR 缓冲垫片
传感器 RCB、RCA

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCB/RDB 传感器
适用气缸型号: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
RCA/RDA 传感器
适用气缸型号: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*
 
TOP