MCGA 雙導桿氣壓缸|高剛性、抗扭轉、精準定位
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
導桿氣壓缸
雙導桿氣壓缸
雙導桿氣壓缸(MCGA)
PDF
MCGA 阻擋型/舉起型
MCGA 推出型
功能及使用例
技術資料
氣缸安裝配件
MCGA
New
數量 :
詢價
內徑: φ 20~80 (mm)。型式:03-阻擋型 ∕ 滑動軸承氣缸,13-舉起型∕線性滾珠軸承, 53-舉起型 ∕ 滑動軸承,23-推出型 ∕ 線性滾珠軸承,63-推出型 ∕ 滑動軸承,可因應各種用途作選擇,導桿端之連接塊分類成-柱狀連接塊(阻擋型用)及平台連接塊(舉起型用)兩種。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
MCGA-03 / 13 / 53
阻擋型╱舉起型
導桿與連接塊作成崁入式的構造,在承受強大的側向荷重時,發揮高度強韌性的特點。
可因應各種用途作選擇,導桿端之連接塊分類成~柱狀連接塊(阻擋型用)及平台連接塊(舉起型用)兩種。
依使用時的精度需求,在導桿軸承部設計有「滑動軸承」,「線性滾珠軸承」兩種。
於缸體外側及連結塊上,預先配置了多樣設計,方便安裝使用。
全系列均附磁。
MCGA-23 / 63 推出型
藉由雙導桿與作動壓缸的整體化設計,在做長行程作動時,提高不偏擺的優異特性。
依使用時的精度需求,在導桿軸承部設計有「滑動軸承」,「線性滾珠軸承」兩種。對於須高速作動時,建議使用「線性滾珠軸承」型式,以提高作動精度。
考慮客戶安裝推出用配件的簡易性,本公司對於活塞桿前端,以柱狀連接塊為此推出型的標準配件。
僅將活塞桿端的柱狀連接塊,更換成平台連接塊,即可應用於長作動行程的舉起型安裝。
全系列均附磁。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
20, 32, 40, 50, 63, 80
配管口徑尺寸
Rc1/8~3/8
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.1~1 MPa
耐壓力
1.5 MPa
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍
50~500 mm/sec
給油
不需給油
緩衝裝置
NBR 緩衝墊片
傳感器
RCB、RCA
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCB/RDB
傳感器
適用氣缸型號: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
RCA/RDA
傳感器
適用氣缸型號: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*。
PDF
MCGA 阻擋型/舉起型
MCGA 推出型
功能及使用例
技術資料
氣缸安裝配件
TOP