MCMIS

材质: 不锈钢,气缸内径: φ 10,12,16,20,25 (mm),采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。全高抗性不锈钢制成。可搭配可调缓冲、双轴等类型。大多数零件均可与国际标准 ISO 6432 规格互相替换。多种固定式及非固定式支架,供客户选择。
  • 免给油
    采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。
  • 高强度、抗化学性
    全高抗性不锈钢制成。可搭配可调缓冲、双轴等类型。
  • 标准化的设计
    大多数零件均可与国际标准 ISO 6432 规格互相替换。
  • 多样化支架
    多种固定式及非固定式支架,供客户选择。
  • 全系列均附磁
气缸内径 (mm) 10, 12, 16, 20, 25
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8
使用流体 空气
最大使用压力 1.0 MPa
最小使用压力 0.1, 0.08 MPa
耐压力 1 MPa
使用速度范围 50~500mm/sec
周围温度 -35~+80℃ (不冻结)
给油 不需给油
传感器 RDC, RQC, RDT, RQT, RCM
传感器束带

R*C: BKC-1 (不适用R*CV垂直出线型)
R*T: BKT-1
RCM: BM10~BM25

proimages/prod_orderno/C_MCMIS.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDT/RQT 传感器
适用气缸型号: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
 
RCM/RDM 传感器
适用气缸型号: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
MFCS 气缸浮动接头

适用缸径:φ 6~32(mm),符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。可节省,为减少连结公差所需的配合时间;容易安装,即使无经验者也可轻易作业。

 
PHS-S 鱼眼接头 (不锈钢)
属崁入式的铜衬结构;柄部本体材质属构造用不锈钢;球体属烧结磷青铜轴承。
 
TOP