MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
METB 滑台电动缸-皮带驱动|高精度、高刚性、低噪音
回上一页
首页
产品资讯
电动缸
电动滑台-皮带
滑台电动缸-皮帶驱动(不附马达)(METB)
PDF
METB
选用表
使用范例
METB
New
设变通报 : 外观变更
数量 :
詢價
尺寸: 42x42, 55x55, 80x80 mm, 皮带驱动配合线轨传输。结构采铝合金材质。使用不锈钢带密封,防止内部皮带与线轨因粉尘张脏污造成损坏。
产品特色
詳細规格
订购代号
VIDEO 视频
CAD下载
相关配件
皮带驱动配合线轨传输
结构采铝合金材质
使用不锈钢带密封,防止内部皮带与线轨因粉尘张脏污造成损坏
尺寸
42: 42x42, 55: 55x55, 80: 80x80 mm
最大速度
3 m/s
最大行程
6000 mm
最小行程
100 mm
皮带轮旋转一周距离
90, 120, 160 mm
皮带轮齿数
18, 24, 32
皮带宽度 (齿型 ATL5)
12, 16, 25 mm
最大转速
2000, 1500, 1150 g/min
基本重量
1.6, 4.8, 6 kg
每100 mm增加之重量
0.25, 0.37, 0.9 kg
最大额定负载
Fx: 460, 820, 1650 N
Fy: 1560, 1850, 4500 N
Fz: 1560, 1850, 4500 N
力矩
Mx: 20, 25, 80 Nm
My: 55, 120, 450 Nm
Mz: 55, 120, 450 Nm
铝挤型惯性矩
lx: 11.8, 36, 183 cm
4
ly: 14.2, 45, 226 cm
4
重覆精度
±0.05 mm
轴径向最大负载
200, 300, 300 N
空载扭力
>0.1, >0.5, 0.9 Nm
传感器
RDT, RQT, RCI
请登录
注册
登录
匿名登入
使用前注意事项
错误回报
匿名登入
使用前注意事项
步骤说明
2D/3D下载 - 步骤说明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「
错误回报
」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCI
传感器
适用气缸型号: MCQI*, MCKQI*, MCBQI*, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, METB,为埋入式传感器。
RDT/RQT
传感器
适用气缸型号: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
PDF
METB
选用表
使用范例
TOP