METB 滑台電動缸-皮帶驅動|高精度、高剛性、低噪音
回上一頁
首頁
產品資訊
電動缸
電動滑台-皮帶
滑台電動缸-皮帶驅動(不附馬達)(METB)
PDF
METB
選用表
使用範例
METB
New
設變通報 : 外觀變更
數量 :
詢價
尺寸: 42x42, 55x55, 80x80 mm, 皮帶驅動配合線軌傳輸。結構採鋁合金材質。使用不銹鋼帶密封,防止內部皮帶與線軌因粉塵張髒污造成損壞。
產品特色
詳細規格
訂購代號
VIDEO 影音
CAD下載
相關配件
皮帶驅動配合線軌傳輸。
結構採鋁合金材質
。
使用不銹鋼帶密封,防止內部皮帶與線軌因粉塵張髒污造成損壞
。
尺寸
42: 42x42, 55: 55x55, 80: 80x80 mm
最大速度
3 m/s
最大行程
6000 mm
最小行程
100 mm
皮帶輪旋轉一周距離
90, 120, 160 mm
皮帶輪齒數
18, 24, 32
皮帶寬度(齒型 ATL5)
12, 16, 25 mm
最大轉速
2000, 1500, 1150 g/min
基本重量
1.6, 4.8, 6 kg
每100 mm增加之重量
0.25, 0.37, 0.9 kg
最大額定負載
Fx: 460, 820, 1650 N
Fy: 1560, 1850, 4500 N
Fz: 1560, 1850, 4500 N
力矩
Mx: 20, 25, 80 Nm
My: 55, 120, 450 Nm
Mz: 55, 120, 450 Nm
鋁擠型慣性矩
lx: 11.8, 36, 183 cm
4
ly: 14.2, 45, 226 cm
4
重覆精度
±0.05 mm
軸徑向最大負載
200, 300, 300 N
空載扭力
>0.1, >0.5, 0.9 Nm
傳感器
RDT, RQT, RCI
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCI
傳感器
適用氣缸型號: MCQI*, MCKQI*,MCBQI*, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, METB,為埋入式傳感器。
RDT/RQT
傳感器
適用氣缸型號: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
PDF
METB
選用表
使用範例
TOP