| 规格 |
小型: 4, 5, 8 |
| 位置重复精度 (mm) |
±0.005 |
| 螺杆导程 (mm) |
4: 2, 6, 12 5: 2, 5, 10, 20 8: 5, 10, 20 |
| 最高速度 (mm/s) |
4: 100, 300, 600 5: 100, 250, 500, 1000 8: 250, 500, 1000 |
| AC 伺服器马达 |
4: 50W, 100W 5: 100W 8: 200W, 400W |
| 最大可搬重量 (kg) |
水平使用- 4: 25, 20, 12, 5: 30, 15, 10, 8: 50, 30, 18 垂直使用- 4: 8, 5, 2, 5: 10, 5, 2.5, 8: 15, 8, 3 |
| 定格推力 (N) |
4: 424, 414, 71 5: 854, 341, 170, 85 8: 683, 341, 174 |
| 标准行程 (mm) |
50~800 / 50 间隔 50~800 / 50 间隔 50~1100 / 50 间隔 |
| 滚珠螺杆外径 ø (mm) |
4: C7ø8 5: C7ø12 8: C7ø16 |
| 联轴器 (mm) |
4: 7×8, 5: 7×8 8: 10×14/11 |
| 原点传感器 (外挂) |
EE-SX674 (NPN) |
| 备注 |
* 行程超过300时,会产生螺杆偏摆,请调降速度。 * 马达加减速设定 0.2 秒。 |