METSC

规格: 13 ,  适用马达 42框。
  • 简单的操作软体
    支援中英日三种语言的操作设定介面,容易安装,低维护成本。
  • 三合一控制器
    三合一控制器可同时支援三种控制模式,Pulse、I/O、通讯控制,使用上更弹性。
  • 多样化控制模式
    位置、速度、量测、推力、夹持控制,可任意组合使用,达 到最佳化运动控制。
位置重覆精度 ±0.01 mm
螺杆导程 5~20 mm
最高速度 ≤ 250~ ≤ 1000 mm/s
最大可搬重量 水平使用 ≤ 24~ ≤ 70 kg
垂直使用 ≤ 5~ ≤ 12 kg
定格推力 565, 283, 141 N
标准行程 50~1050 mm /  50mm 间隔
马达尺寸  □42 mm
滚珠螺杆外径 C7ø16mm
备注 * 行程超过 750 mm 时,会产生螺杆偏摆,请调降速度。
* 此处最高速度为软体移动速度设定为100%时。

 软体下载

TOP