滑台電動缸-螺桿驅動 (附馬達)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
電動缸
滑台電動缸-螺桿驅動 (附馬達)(METSC)
PDF
METSC-5 (停產)
METSC-6 (停產)
METSC-10 (停產)
METSC-12 (停產)
METSC-13 (停產)
規格索引
內部構造
使用範例
TC100 控制器
軟體使用說明
量測及參考資料
規格選定表
TC100 使用者手冊
安全注意事項
METSC
New
停產日期 : 2019.03.21
數量 :
詢價
規格: 13 , 適用馬達 42框。
產品特色
詳細規格
軟體下載
VIDEO 影音
簡單的操作軟體
支援中英日三種語言的操作設定介面,容易安裝,低維護成本。
三合一控制器
三合一控制器可同時支援三種控制模式,Pulse、I/O、通訊控制,使用上更彈性。
多樣化控制模式
位置、速度、量測、推力、夾持控制,可任意組合使用,達 到最佳化運動控制。
位置重覆精度
±0.01 mm
螺桿導程
5~20 mm
最高速度
≤ 250~ ≤ 1000 mm/s
最大可搬重量
水平使用 ≤ 24~ ≤ 70 kg
垂直使用 ≤ 5~ ≤ 12 kg
定格推力
565, 283, 141 N
標準行程
50~1050 mm / 50 mm 間隔
馬達尺寸
□
42 mm
滾珠螺桿外徑
C7ø16 mm
備註
* 行程超過 行程超過 750mm 時,會產生螺桿偏擺,請調降速度。
* 此處最高速度為軟體移動速度設定為100%時。
軟體下載
TC100 控制器
PDF
METSC-5 (停產)
METSC-6 (停產)
METSC-10 (停產)
METSC-12 (停產)
METSC-13 (停產)
規格索引
內部構造
使用範例
TC100 控制器
軟體使用說明
量測及參考資料
規格選定表
TC100 使用者手冊
安全注意事項
TOP