MVVA

喷嘴直径:1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm,使用压力范围: 0.1~0.6 MPa,到达真空度: -91.8 kPa (-690mmHg)。
型号 MVVA
喷嘴直径 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm
配管口径尺寸 Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc3/4, Rc1/2, Rc3/4
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~0.6 MPa
周围温度    0~+60℃ (不冻结)
到达真空压力 -91.8 kPa (-690mmHg)
吸入流量 32 l/min, 63 l/min, 130 l/min, 160 l/min, 225 l/min
给油 不需给油
空气消耗量 76 l/min, 100 l/min, 185 l/min, 265 l/min, 385 l/min
定格压力 0.5 MPa
重量 标准型: 84g, 126g, 294g, 672g, 787g
SJ型式: 110g, 158g, 321g
EV型式: 162g, 197g, 353g
型号 MVVA-S
喷嘴直径 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm
配管口径尺寸 请参外观尺寸7-32 页
使用流体 空气
使用压力范围 0.15~0.6 MPa
周围温度  0~+60℃ (不冻结)
到达真空压力 -91.8 kPa (-690mmHg)
吸入流量 21 l/min, 65 l/min, 99 l/min
给油 不需给油
空气消耗量 50 l/min, 142 l/min, 187 l/min
定格压力 0.5 MPa
电磁阀 MVDY-100-3E1-DC24-SR (导线长500mm)                
重量 S型: 117g, 150g, 138g
SJ型式: 178g, 204g, 400g
S-SJ型: 186g, 226g, 427g

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MSR 塑胶消音器
配管口径 : R1/8, 1/4, 3/8。使用流体 : 空气。使用压力范围 : 0~0.9 MPa。
 
MSLE 塑胶消音器
配管口径尺寸 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,上部为曲孔性聚乙烯,下半部为实心的聚乙烯塑胶。 消音器本身含有螺牙,安装容易,气体经「曲孔性聚乙烯消音器」排到大气中,过程中噪音会被降低。
 
MVDY-100 电磁阀 (直动式)
本体宽幅 10 mm,3口2位,直动式电磁阀,最大压力 0.7 MPa,流量 5~15 l/min。
 
MP41 高精度数位压力传感器
直接安装于三点组合,3 色压力数值显示,应差可调整,高精度,低价格,压力单位可设定:MPa, kgf/cm2, bar, psi。
 

PDF

MVVA
TOP