MVVA

噴嘴直徑:1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm,使用壓力範圍: 0.1 ~ 0.6 MPa,到達真空度: -91.8 kPa (-690mmHg)。
型號 MVVA
噴嘴直徑 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm
配管口徑尺寸 Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc3/4, Rc1/2, Rc3/4
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~0.6 MPa
周圍溫度     0~+60℃ (不凍結)
到達真空壓力 -91.8 kPa (-690mmHg)
吸入流量 32 l/min, 63 l/min, 130 l/min, 160 l/min, 225 l/min
給油 不需給油
空氣消耗量 76 l/min, 100 l/min, 185 l/min, 265 l/min, 385 l/min
定格壓力 0.5 MPa
重量 標準型: 84g, 126g, 294g, 672g, 787g
SJ型式: 110g, 158g, 321g
EV型式: 162g, 197g, 353g
型號 MVVA-S
噴嘴直徑 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm
配管口徑尺寸 請參外觀尺寸7-32 頁
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.15~0.6 MPa
周圍溫度 0~+60℃ (不凍結)
到達真空壓力 -91.8 kPa (-690mmHg)
吸入流量 21 l/min, 65 l/min, 99 l/min
給油 不需給油
空氣消耗量 50 l/min, 142 l/min, 187 l/min
定格壓力 0.5 MPa
電磁閥 MVDY-100-3E1-DC24-SR (導線長500mm)                
重量 S型: 117g, 150g, 368g
SJ型式: 178g, 204g, 400g
S-SJ型: 186g, 226g, 427g

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MSR 塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8。使用流體 : 空氣。使用壓力範圍 : 0~0.9 MPa。
 
MSLE 塑膠消音器
配管口徑尺寸 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,上部為曲孔性聚乙烯,下半部為實心的聚乙烯塑膠。 消音器本身含有螺牙,安裝容易,氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中,過程中噪音會被降低。
 
MVDY-100 電磁閥 (直動式)
本體寬幅 10 mm,3口2位,直動式電磁閥,最大壓力 0.7 MPa,流量 5~15 l/min。
 
MP41 高精度數位壓力傳感器
直接安裝於三點組合, 3 色壓力數值顯示,應差可調整,高精度,低價格,壓力單位可設定:MPa, kgf/cm2, bar, psi。
 

PDF

MVVA
TOP