NS-Stainless

采用耐蚀性优异的 SUS316 材质,提供英吋尺寸的选择,可对应聚氨酯管尺寸,符合食品卫生法规且适用于无尘环境的省空间配管。使用流体 : 空气、水、其他药品等 (有条件),最高使用压力 : 符合配管的最大工作压力。
  • 采用耐蚀性优异的 SUS316 材质
    非常适合在特殊环境下进行配管,特别是重视气密性行业 (医疗、半导体、太阳能电池、二次电池、食品相关等)。
  • 提供英吋尺寸的选择
    各种尺寸可供选择。
  • 可对应聚氨酯管尺寸
    仅适用于直通 (NSC) 型和弯头型 (NSL)。
  • 符合食品卫生法规
  • 适用于无尘环境的省空间配管
    经由干净的空气净化后,无尘室内包装(相当于ISO6级)。

使用流体 空气、水、其他
最高使用压力 符合配管的最大工作压力
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 符合配管的工作温度范围 (不冻结)
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
CTA/CTB 聚烯烃管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP