NS-Stainless

採用耐蝕性優異的 SUS316 材質,提供英吋尺寸的選擇,可對應聚氨酯管尺寸,符合食品衛生法規且適用於無塵環境的省空間配管。使用流體 : 空氣、水、其他藥品等 (有條件),最高使用壓力 : 符合配管的最大工作壓力。
  • 採用耐蝕性優異的 SUS316 材質
    非常適合在特殊環境下進行配管,特別是重視氣密性行業 (醫療、半導體、太陽能電池、二次電池、食品相關等)。
  • 提供英吋尺寸的選擇
    各種尺寸可供選擇。
  • 可對應聚氨酯管尺寸
    僅適用於直通 (NSC) 型和彎頭型 (NSL)。
  • 符合食品衛生法規
  • 適用於無塵環境的省空間配管
    經由乾淨的空氣淨化後,無塵室內包裝(相當於ISO6級)。

使用流體 空氣、水、其他
最高使用壓力 符合配管的最大工作壓力
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 符合配管的工作溫度範圍 (不凍結)
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
SFT/SET 氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
 
CTA/CTB 聚烯烴管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP